Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RTU

Kit portafusibili, bassa tensione, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 3P + neutro, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RTU
EAN
5027590024211
Lunghezza/profondità del prodotto
228 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
452 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.