Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SC100H
Codice del modello: 100A, AC 550V, BS88, 1P, BS Fuse-holder

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 550 V, BS88, 1P, BS, collegamento frontale, nero, cartuccia fusibile OSD, BS88-2

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
SC100H
EAN
5027590508506
UPC
051712419352
Lunghezza/profondità del prodotto
156 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
197 mm
Peso prodotto
335.9 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
100A, AC 550V, BS88, 1P, BS Fuse-holder

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
OSD

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Tensione nominale in AC
550 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Collegamento frontale
Modello
Safeclip
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto