Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SC20BH
SAFECLIP 20A BUSBAR/FRONT CONNECTED

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, sistema sbarre/collegamento frontale, cartuccia fusibile SSD, BS88-2, Accessori opzionali ponticelli in rame, inserti lucchettabili e supporti adattatori

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
SC20BH
EAN
5027590508520
UPC
051712419383
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
59 mm
Larghezza prodotto
71 mm
Peso prodotto
132 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
SAFECLIP 20A BUSBAR/FRONT CONNECTED

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
SSD

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale in AC
550 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Barra di distribuzione/connessione anteriore
Modello
Safeclip
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto