Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SC20HWH
SAFECLIP 20A FRONT CONNECTED WHITE

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, collegamento frontale, bianco, cartuccia fusibile SSD, BS88-2

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
SC20HWH
EAN
5027590508759
UPC
051712419413
Lunghezza/profondità del prodotto
71 mm
Altezza prodotto
47 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
93.8 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
SAFECLIP 20A FRONT CONNECTED WHITE

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
SSD

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale in AC
550 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Collegamento frontale
Modello
Safeclip
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto