Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SC20P
SAFECLIP 20A BACK STUD CONNECTED BLACK

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, collegato tramite perno posteriore, nero, cartuccia fusibile SSD, BS88-2, Accessori opzionali ponticelli in rame, inserti lucchettabili e supporti adattatori

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
SC20P
EAN
5027590508810
UPC
051712419420
Lunghezza/profondità del prodotto
87 mm
Altezza prodotto
71 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
96.7 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
SAFECLIP 20A BACK STUD CONNECTED BLACK

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
SSD

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale in AC
550 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione borchia posteriore
Modello
Safeclip
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto