Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SC20PWH
SAFECLIP 20A BACK STUD CONNECTED WHITE

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, collegato tramite perno posteriore, bianco, cartuccia fusibile SSD, BS88-2, Accessori opzionali ponticelli in rame, inserti lucchettabili e supporti adattatori

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
SC20PWH
EAN
5027590508865
UPC
051712419444
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
87 mm
Larghezza prodotto
71 mm
Peso prodotto
94.8 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
SAFECLIP 20A BACK STUD CONNECTED WHITE

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
SSD

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale in AC
550 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione borchia posteriore
Modello
Safeclip
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto