Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SC32BH
SAFECLIP 32A BUSBAR/ FRONT CONNECTED

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, montaggio su sistema a sbarre, collegamento frontale, nero, cartuccia fusibile NSD, BS88-2

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
SC32BH
EAN
5027590508964
UPC
051712419451
Lunghezza/profondità del prodotto
81 mm
Altezza prodotto
59 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
101.3 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
SAFECLIP 32A BUSBAR/ FRONT CONNECTED

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
NSD

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Tensione nominale in AC
550 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Barra di distribuzione/connessione anteriore
Modello
Safeclip
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto