Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SC32H/D
Codice del modello: SAFECLIP 32A FRONT CONNECTED BLACK

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, collegamento frontale, nero, cartuccia fusibile NSD, BS88-2

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
SC32H/D
EAN
5027590509053
UPC
051712392655
Lunghezza/profondità del prodotto
81 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
96.7 g
Conformità
CE
Certificazione/i
Non applicabile
Codice modello
SAFECLIP 32A FRONT CONNECTED BLACK

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
NSD

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Tensione nominale in AC
550 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Anteriore
Collegamento frontale
Modello
Safeclip
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto