accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, collegato tramite perno posteriore, verde, cartuccia fusibile NSD, BS88-2, Accessori opzionali ponticelli in rame, inserti lucchettabili e supporti adattatori
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
|
| Sigla catalogo |
SC32PGN
|
| EAN |
5027590156622
|
| UPC |
051712419499
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
87 mm
|
| Altezza prodotto |
81 mm
|
| Larghezza prodotto |
25 mm
|
| Peso prodotto |
118.8 g
|
| Conformità |
CE
|
| Tipo di fusibile |
NSD
|
| Valore nominale intensità di corrente |
32 A
|
| Tensione nominale in AC |
550 V AC
|
| Connessione |
Connessione borchia posteriore
|
| Modello |
Safeclip
|
| Numero di poli |
Unipolare
|