Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SC32PWH
SAFECLIP 32A BACK STUD CONNECTED WHITE

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, collegato tramite perno posteriore, bianco, cartuccia fusibile NSD, BS88-2, Accessori opzionali ponticelli in rame, inserti lucchettabili e supporti adattatori

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
SC32PWH
EAN
5027590509381
UPC
051712419536
Lunghezza/profondità del prodotto
81 mm
Altezza prodotto
87 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
138.9 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
SAFECLIP 32A BACK STUD CONNECTED WHITE

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
NSD

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Tensione nominale in AC
550 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione borchia posteriore
Modello
Safeclip
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto