Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SC63BH
SAFECLIP 63A BUSBAR/FRONT CONNECTED

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, 1P, BS, sistema sbarre/collegamento frontale, nero, cartuccia fusibile OSD, BS88-2

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
SC63BH
EAN
5027590509473
UPC
051712419543
Lunghezza/profondità del prodotto
96 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
171.7 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
SAFECLIP 63A BUSBAR/FRONT CONNECTED

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
ESD

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tensione nominale in AC
550 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Barra di distribuzione/connessione anteriore
Modello
Safeclip
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto