Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SFPCD01
1 P FUSE BASE COVER D01

Eaton Bussmann series base fusibile a polo singolo D0 a bassa tensione, bassa tensione, 16 A, AC 400 V, D01, 1P, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base fusibile a polo singolo D0 in bassa tensione
Sigla catalogo
SFPCD01
EAN
5027590510868
Lunghezza/profondità del prodotto
72 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
6.1 g
Conformità
CE
Codice modello
1 P FUSE BASE COVER D01

Caratteristiche prodotto

Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.