Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SFPCD02
1 P FUSE BASE COVER D02

Eaton Bussmann series base fusibile a polo singolo D0 a bassa tensione, bassa tensione, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base fusibile a polo singolo D0 in bassa tensione
Sigla catalogo
SFPCD02
EAN
5027590510875
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
22.4 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
6.1 g
Conformità
CE
Codice modello
1 P FUSE BASE COVER D02

Caratteristiche prodotto

Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.