Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SFPRD27
1 P FUSE BASE COV DII/E27

Eaton Bussmann series base fusibile a polo singolo D0 a bassa tensione, bassa tensione, 25 A, AC 500 V, D2, 1P, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base fusibile a polo singolo D0 in bassa tensione
Sigla catalogo
SFPRD27
EAN
5027590510882
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
24 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
10.2 g
Conformità
CE
Codice modello
1 P FUSE BASE COV DII/E27

Caratteristiche prodotto

Applicazione
E27
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.