Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SFPRD33
1 POLE FUSE BASE COVER

Eaton Bussmann series base fusibile a polo singolo D0 a bassa tensione, bassa tensione, 63 A, AC 500 V, D3, 1P, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D0 in bassa tensione
Sigla catalogo
SFPRD33
EAN
5027590510899
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
49 mm
Peso prodotto
10.53333333 g
Conformità
CE
Codice modello
1 POLE FUSE BASE COVER

Caratteristiche prodotto

Applicazione
E33
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.