Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SFRD33
FUSE-BASE D3 E33 1POL DIN RAIL

Zoccolo portafusibili, bassa tensione, 63 A, AC 500 V, D3, IEC, attacco guida, filo adatto 2,5 - 25 mm2

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base fusibile a polo singolo D0 in bassa tensione
Sigla catalogo
SFRD33
EAN
5027590510912
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
90 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Codice modello
FUSE-BASE D3 E33 1POL DIN RAIL

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Adatto per
DIII

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
33 A
Tensione nominale
500V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
per applicazioni domestiche e industriali generali
Dimensione fusibile
DIII
Numero di poli
Polo singolo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.