Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SG3

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC self-retaining gasket, PVC, Steel ring, 1"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC self-retaining gasket
Catalog Number
SG3
UPC
784564220035
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
0.19 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.02 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1 in
Material
PVC
Ring material
Steel

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.