Set di 3 pittogrammi adesivi sinistra/destra/basso Eaton SafeLite 20 m, ISO
| Nome prodotto |
Eaton SafeLite SC Pictogram
|
| Sigla catalogo |
SL23A
|
| EAN |
3660191603892
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
208 mm
|
| Altezza prodotto |
0.3 mm
|
| Larghezza prodotto |
104 mm
|
| Peso prodotto |
0.018 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Visibilità |
20 m
|
| Modello |
Adesivo
|
| Significato pittogramma |
Via di esodo
|
| Spessore materiale |
0.3 mm
|
| Bifacciale |
False
|
| Direzione |
Altri
|
| Direzione della freccia |
Sinistra/basso/destra - ISO 7010
|