Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SL34A

Set di 4 pittogrammi adesivi sinistra/destra/basso/alto Eaton SafeLite 30 m, ISO

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton SafeLite SC Pictogram
Sigla catalogo
SL34A
EAN
3660191606022
Lunghezza/profondità del prodotto
308 mm
Altezza prodotto
0.4 mm
Larghezza prodotto
154 mm
Peso prodotto
0.052 kg
Conformità
CE marking

Caratteristiche prodotto

Visibilità
30 m
Modello
Adesivo
Significato pittogramma
Via di esodo
Spessore materiale
0.4 mm
Bifacciale
False
Direzione
Altri
Direzione della freccia
Sinistra / In basso / In alto / A destra - ISO 7010

Esporta le caratteristiche del prodotto