Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SMD10
Codice del modello: STREET LIGHTING FUSE >10A 415V

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 10 A, AC 415 V, 13 x 29 mm, gL/gG

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
SMD10
EAN
5027590510981
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
16 mm
Larghezza prodotto
16 mm
Peso prodotto
12.1 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
STREET LIGHTING FUSE >10A 415V

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL

Product specifications

Applicazione
dispositivi di protezione per illuminazione pubblica
Tipo di fusibile
SMD
Connessione
Estremità cartuccia x estremità cartuccia

Esporta le caratteristiche del prodotto