Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SMD16
STREET LIGHTING FUSE >16A 415V

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 16 A, AC 415 V, 13 x 29 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
SMD16
EAN
5027590510998
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
16 mm
Larghezza prodotto
16 mm
Peso prodotto
12.1 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
STREET LIGHTING FUSE >16A 415V

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
16A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
dispositivi di protezione per illuminazione pubblica
Connessione
Estremità cartuccia x estremità cartuccia
Tipo di fusibile
SMD

Esporta le caratteristiche del prodotto