Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 20 A, AC 415 V, 13 x 29 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
SMD20
|
| EAN |
5027590511018
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
29 mm
|
| Altezza prodotto |
16 mm
|
| Larghezza prodotto |
16 mm
|
| Peso prodotto |
12.1 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Codice modello |
STREET LIGHTING FUSE >20A 415V
|
| Valore nominale intensità di corrente |
20A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
415 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
Dispositivi di protezione per illuminazione pubblica
|
| Connessione |
Estremità cartuccia x estremità cartuccia
|
| Tipo di fusibile |
SMD
|