Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SP20P

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 660 V, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
SP20P
EAN
5027590511148
Lunghezza/profondità del prodotto
107 mm
Altezza prodotto
113 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
294.4 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A

Caratteristiche prodotto

Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.