Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SP63H

Accessori portafusibile, Kit portafusibili, bassa tensione, 63 A, AC 660 V, Potere di interruzione, Accessori opzionali, Fornito di serie di

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
SP63H
EAN
5027590511193
Lunghezza/profondità del prodotto
185 mm
Altezza prodotto
116 mm
Larghezza prodotto
157 mm
Peso prodotto
420 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
63 A

Product specifications

Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.