Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SP63HBASE

Portafusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, BT, 63 A, AC 660 V, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
SP63HBASE
EAN
5027590511216
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
331.6 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A

Caratteristiche prodotto

Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.