Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SSD10
10A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 10 A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
SSD10
EAN
5027590511735
UPC
051712841238
Lunghezza/profondità del prodotto
47 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
12 mm
Peso prodotto
10 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269-2
Codice modello
10A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile con clip di sicurezza SC20

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Potere di apertura
33 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
240 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Dispositivi di protezione per illuminazione pubblica
Connessione
Terminali a coltello
Dotato di:
Terminali di fissaggio a coltello sfalsati
Dimensione fusibile
BS88/E1
Tipo di fusibile
SSD

Esporta le caratteristiche del prodotto