Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SSD20
20A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 20 A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
SSD20
EAN
5027590511780
UPC
051712841276
Lunghezza/profondità del prodotto
47 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
12 mm
Peso prodotto
10.9 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269-2
Codice modello
20A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile con clip di sicurezza SC20

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Potere di apertura
33 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
240 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Dispositivi di protezione per illuminazione pubblica
Connessione
Terminali a coltello
Dotato di:
Terminali di fissaggio a coltello sfalsati
Dimensione fusibile
BS88/E1
Tipo di fusibile
SSD

Esporta le caratteristiche del prodotto