Fusibile british standard a bassa tensione Serie Eaton Bussmann, 25 A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
SSD25
|
| EAN |
5027590511797
|
| UPC |
051712841283
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
47 mm
|
| Altezza prodotto |
12 mm
|
| Larghezza prodotto |
12 mm
|
| Peso prodotto |
11.6 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
Con marchio CE |
| Codice modello |
25A 240V AC INDUSTRIAL FUSE
|
| Adatto per |
Portafusibile con clip di sicurezza SC20
|
| Valore nominale intensità di corrente |
25 A
|
| Potere di apertura |
33 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
240 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
Dispositivi di protezione per illuminazione pubblica
|
| Connessione |
Estremità a lama
|
| Dotato di: |
Terminali di fissaggio a coltello sfalsati
|
| Dimensione fusibile |
BS88/E1
|
| Tipo di fusibile |
SSD
|