Filtro a cestello Eaton Model 53BTX, doppio, 1” #53 BTX NPT CI W/TEFLON SEATS, colato, ghisa, 13,8 bar, filettatura NPT femmina 1”
| Nome prodotto |
Eaton Model 53BTX Basket Strainer
|
| Sigla catalogo |
ST053010AT46TS
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
267 mm
|
| Altezza prodotto |
267 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
17 kg
|
| Certificazione/i |
CRN Stamp
ABS |
| Configurazione |
Cestello doppio
|
| Tipo collegamento (ingresso/uscita) |
Filettatura NPT femmina
|
| Stile di produzione |
colato
|
| Numero di cestelli |
2
|
| Materiale isolante |
NBR
|
| Grandezza collegamento (ingresso/uscita) |
1”
|
| Pressione di progetto - max |
13.8 bar
|
| Materiale |
ghisa
|