Filtro a cestello Eaton Model 53 BTX fino a 4 pollici, doppio, 1.5 #53 BTX NPT CI W/ TEFLON SEATS, colato, ghisa, 13,8 bar, filettatura NPT femmina 1 1/2
| Nome prodotto |
Eaton Model 53BTX Basket Strainer
|
| Sigla catalogo |
ST053015AT46TS
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
337 mm
|
| Altezza prodotto |
324 mm
|
| Larghezza prodotto |
191 mm
|
| Peso prodotto |
36 kg
|
| Certificazione/i |
CRN Stamp
ABS |
| Configurazione |
Cestello doppio
|
| Tipo collegamento (ingresso/uscita) |
Filettatura NPT femmina
|
| Stile di produzione |
colato
|
| Numero di cestelli |
2
|
| Materiale isolante |
NBR
|
| Grandezza collegamento (ingresso/uscita) |
1 1/2"
|
| Pressione di progetto - max |
13.8 bar
|
| Materiale |
ghisa
|