Filtro a cestello Eaton Model 53BTX, doppio, 3” #53 BTX 125#FF CI W/ TEFLON SEATS, colato, ghisa, 13,8 bar, flangia ANSI 3”
| Nome prodotto |
Eaton Model 53BTX Basket Strainer
|
| Sigla catalogo |
ST053030AF46TS
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
578 mm
|
| Altezza prodotto |
457 mm
|
| Larghezza prodotto |
343 mm
|
| Peso prodotto |
129 kg
|
| Certificazione/i |
CRN Stamp
ABS |
| Configurazione |
Cestello doppio
|
| Tipo collegamento (ingresso/uscita) |
Flangia ANSI
|
| Stile di produzione |
colato
|
| Numero di cestelli |
2
|
| Materiale isolante |
NBR
|
| Grandezza collegamento (ingresso/uscita) |
3”
|
| Pressione di progetto - max |
13.8 bar
|
| Materiale |
ghisa
|