Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ST053040AF46TS

Filtro a cestello Eaton Model 53 BTX fino a 4 pollici, doppio, 4 #53 BTX 125#FF FLGD CI W/TEFLON SEATS, colato, ghisa, 13,8 bar, flangia ANSI 4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Model 53BTX Basket Strainer
Sigla catalogo
ST053040AF46TS
Lunghezza/profondità del prodotto
629 mm
Altezza prodotto
549 mm
Larghezza prodotto
406 mm
Peso prodotto
176 kg
Certificazione/i
CRN Stamp
ABS

Specifiche del prodotto

Configurazione
Cestello doppio
Tipo collegamento (ingresso/uscita)
Flangia ANSI
Stile di produzione
colato
Numero di cestelli
2
Materiale isolante
NBR
Grandezza collegamento (ingresso/uscita)
4"
Pressione di progetto - max
13.8 bar
Materiale
ghisa

Esporta le caratteristiche del prodotto