Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ST0720150T4C

Filtro a cestello Eaton Model 72, semplice, 1-1/2#72 125#THD CI STD, colato, ghisa, 13,8 bar, flangia DIN 1 1/2

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a cestello Eaton Model 72
Sigla catalogo
ST0720150T4C
Lunghezza/profondità del prodotto
124 mm
Altezza prodotto
279 mm
Larghezza prodotto
184 mm
Peso prodotto
7 kg
Certificazione/i
CRN Stamp
ABS

Specifiche del prodotto

Configurazione
Cestello semplice
Tipo collegamento (ingresso/uscita)
Flangia DIN
Stile di produzione
colato
Numero di cestelli
1
Materiale isolante
NBR
Grandezza collegamento (ingresso/uscita)
1 1/2”
Pressione di progetto - max
13.8 bar
Materiale
ghisa

Esporta le caratteristiche del prodotto