Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ST0720200F1C

Filtro a cestello Eaton Model 72, semplice, 2 #72 150#FF BRZ B62 or B148 ALLOY 954, colato, bronzo, 13,8 bar, flangia DIN 2

General specifications

Nome prodotto
Filtro a cestello Eaton Model 72
Sigla catalogo
ST0720200F1C
Lunghezza/profondità del prodotto
171 mm
Altezza prodotto
349 mm
Larghezza prodotto
267 mm
Peso prodotto
22 kg
Certificazione/i
CRN Stamp
ABS

Specifiche del prodotto

Configurazione
Cestello semplice
Tipo collegamento (ingresso/uscita)
Flangia DIN
Stile di produzione
colato
Numero di cestelli
1
Materiale isolante
NBR
Grandezza collegamento (ingresso/uscita)
2"
Pressione di progetto - max
13.8 bar
Materiale
bronzo

Esporta le caratteristiche del prodotto