Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ST0720200R2C

Filtro a cestello Eaton Model 72, semplice, 2 #72 150#RF SS, colato, acciaio inox, 13,8 bar, flangia DIN 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a cestello Eaton Model 72
Sigla catalogo
ST0720200R2C
Lunghezza/profondità del prodotto
171 mm
Altezza prodotto
349 mm
Larghezza prodotto
267 mm
Peso prodotto
16 kg
Certificazione/i
CRN Stamp
ABS

Specifiche del prodotto

Configurazione
Cestello semplice
Tipo collegamento (ingresso/uscita)
Flangia DIN
Stile di produzione
colato
Numero di cestelli
1
Materiale isolante
Viton
Grandezza collegamento (ingresso/uscita)
2"
Pressione di progetto - max
13.8 bar
Materiale
Acciaio inox

Esporta le caratteristiche del prodotto