Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ST0720800R2C

Filtro a cestello Eaton Model 72, semplice, 8 #72 150#RF SS, colato, acciaio inox, 13,8 bar, flangia DIN 8

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a cestello Eaton Model 72
Sigla catalogo
ST0720800R2C
Lunghezza/profondità del prodotto
273 mm
Altezza prodotto
1029 mm
Larghezza prodotto
686 mm
Peso prodotto
249 kg
Certificazione/i
CRN Stamp
ABS

Specifiche del prodotto

Configurazione
Cestello semplice
Tipo collegamento (ingresso/uscita)
Flangia DIN
Stile di produzione
colato
Numero di cestelli
1
Materiale isolante
Viton
Grandezza collegamento (ingresso/uscita)
8"
Pressione di progetto - max
13.8 bar
Materiale
Acciaio inox

Esporta le caratteristiche del prodotto