Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ST073100BF60C

Filtro a cestello a flusso passante Eaton Model 73, semplice, 10" #73 150#FF DI STD. ASTM A395, colato, ghisa duttile, 13,8 bar, flangia ANSI 10"

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro a cestello a flusso passante Eaton Model 73
Sigla catalogo
ST073100BF60C
Lunghezza/profondità del prodotto
584.2 mm
Altezza prodotto
736.6 mm
Larghezza prodotto
482.6 mm
Peso prodotto
190.509 kg
Certificazione/i
CRN Stamp
ABS

Specifiche del prodotto

Configurazione
Cestello semplice
Tipo collegamento (ingresso/uscita)
Flangia ANSI
Stile di produzione
colato
Numero di cestelli
1
Materiale isolante
NBR
Grandezza collegamento (ingresso/uscita)
10"
Pressione di progetto - max
13.8 bar
Temperatura di progetto - max
38 °C
Materiale
Ghisa duttile

Esporta le caratteristiche del prodotto