Filtro a cestello a flusso passante Eaton Model 73, semplice, 14" #73 150#FF DI STD. ASTM A395, colato, ghisa duttile, 13,8 bar, flangia ANSI 14"
| Nome prodotto |
Filtro a cestello a flusso passante Eaton Model 73
|
| Sigla catalogo |
ST073140BF60C
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
787.4 mm
|
| Altezza prodotto |
1143 mm
|
| Larghezza prodotto |
685.8 mm
|
| Peso prodotto |
385.554 kg
|
| Certificazione/i |
CRN Stamp
ABS |
| Configurazione |
Cestello semplice
|
| Tipo collegamento (ingresso/uscita) |
Flangia ANSI
|
| Stile di produzione |
colato
|
| Numero di cestelli |
1
|
| Materiale isolante |
NBR
|
| Grandezza collegamento (ingresso/uscita) |
14"
|
| Pressione di progetto - max |
13.8 bar
|
| Temperatura di progetto - max |
38 °C
|
| Materiale |
Ghisa duttile
|