Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

STD10
10A 240VINDR'L>LST10 (20) CARTON QTY. 20

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 10 A, AC 240 V, 12 x 47 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
STD10
EAN
5027590512572
UPC
051712588843
Lunghezza/profondità del prodotto
47 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
13 mm
Peso prodotto
10.9 g
Conformità
Conforme a RoHS
Codice modello
10A 240VINDR'L>LST10 (20) CARTON QTY. 20

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Potere di apertura
33 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
240 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Dispositivi di protezione per illuminazione pubblica
Connessione
Fissaggio a bullone
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Tipo di fusibile
STD

Esporta le caratteristiche del prodotto