Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 20 A, AC 240 V, 12 x 47 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
STD20
|
| EAN |
5027590512602
|
| UPC |
051712841320
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
47 mm
|
| Altezza prodotto |
12 mm
|
| Larghezza prodotto |
13 mm
|
| Peso prodotto |
10.5 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
IEC 60269 |
| Codice modello |
20AMP 240V AC INDUSTRIAL
|
| Valore nominale intensità di corrente |
20A
|
| Potere di apertura |
33 kA
|
| Classe |
Caratteristica d’intervento gG/gL
|
| Tensione nominale |
240 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
Dispositivi di protezione per illuminazione pubblica
|
| Connessione |
Fissaggio a bullone
|
| Dotato di: |
Terminali con fissaggio a bullone
|
| Tipo di fusibile |
STD
|