Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

STD25
25AMP 240V AC INDUSTRIAL

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 25 A, AC 240 V, 12 x 47 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
STD25
EAN
5027590512626
UPC
051712844673
Lunghezza/profondità del prodotto
47 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
13 mm
Peso prodotto
10.9 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
25AMP 240V AC INDUSTRIAL

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Potere di apertura
33 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
240 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Dispositivi di protezione per illuminazione pubblica
Connessione
Fissaggio a bullone
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Tipo di fusibile
STD

Esporta le caratteristiche del prodotto