Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

STD6
6AMP 240V AC INDUSTRIAL

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 6 A, AC 240 V, 12 x 47 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
STD6
EAN
5027590512657
UPC
051712844642
Lunghezza/profondità del prodotto
47 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
13 mm
Peso prodotto
11.05 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
Codice modello
6AMP 240V AC INDUSTRIAL

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
6 A
Potere di apertura
33 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
240 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Dispositivi di protezione per illuminazione pubblica
Connessione
Fissaggio a bullone
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Tipo di fusibile
STD

Esporta le caratteristiche del prodotto