Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

STL8

Eaton Crouse-Hinds series STL thread lubricant, Effective and stable from -20°F to +300°F, 8 oz can

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series STL thread lubricant
Catalog Number
STL8
UPC
782274614250
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.59 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
8 oz can
Special features
Effective and stable from -20°F to +300°F

Esporta le caratteristiche del prodotto

Schede tecniche per la sicurezza dei materiali (MSDS)

Specifications and datasheets

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.