Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

T69

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, T shape, 2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
T69
UPC
782274628301
Product Length/Depth
10.63 in
Product Height
4.41 in
Product Width
3.44 in
Product Weight
2.53 lb
Certifications
UL50E
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Product specifications

Shape
T
Trade size
2"
Material
Copper-free aluminum

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.