Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TAC10
Codice del modello: 10A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 10 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
TAC10
EAN
5027590512794
UPC
051712392730
Lunghezza/profondità del prodotto
139 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
105 g
Certificazione/i
BS 2692-1
Codice modello
10A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Tensione nominale
1200 V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.