Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TAC16
16A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 16 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, gL/gG, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
TAC16
EAN
5027590512800
UPC
051712392747
Lunghezza/profondità del prodotto
134 mm
Altezza prodotto
57 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
105 g
Conformità
Produttore contatto
Codice modello
16A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
16A
Classe
Classe C gL/gG
Classificazione dell’interruzione
63 kAIC
Tensione nominale
1200 V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione
Indicatore di stato del fusibile
Nessuno

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.