Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TAC20
20A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 20 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, gL/gG, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
TAC20
EAN
5027590512824
UPC
051712419765
Lunghezza/profondità del prodotto
134 mm
Altezza prodotto
57 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
105.2 g
Conformità
Produttore contatto
Codice modello
20A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Classe
Classe C gL/gG
Classificazione dell’interruzione
63 kAIC
Tensione nominale
1200 V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione
Indicatore di stato del fusibile
Nessuno

Esporta le caratteristiche del prodotto