Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TAC32
32A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 32 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
TAC32
EAN
5027590512855
UPC
051712392778
Lunghezza/profondità del prodotto
139 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
102.6 g
Conformità
Non applicabile
Certificazione/i
BS 2692-1
Codice modello
32A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Classificazione dell’interruzione
63 kAIC
Tensione nominale
1200 V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.