Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TAC6
6A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 6 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
TAC6
EAN
5027590512879
UPC
051712392792
Lunghezza/profondità del prodotto
139 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
105.2 g
Certificazione/i
BS 2692-1
Codice modello
6A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
6 A
Tensione nominale
1200 V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.