Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TB40
Codice del modello: 40A 660V AC / 460V DC IND FUSE

Serie Eaton Bussmann fusibile british standard a bassa tensione, 40 A, AC 660 V, DC 460 V, 27 x 112 mm, gL/gG

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TB40
EAN
5027590513012
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
112 mm
Peso prodotto
96.65 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
40A 660V AC / 460V DC IND FUSE

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
40A
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Tipo di fusibile
TB
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Connessione
Centri di fissaggio 97 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto